Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Passende Produkte
Passende Produkte
NEU
Keine Daten verfügbar
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0304
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 4.00m
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0304
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 4.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach
Anmeldung
.
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Distributoren
E-Mail Anfrage
Passende Produkte
NEU
Keine Daten verfügbar
Übersicht
Produktdetails
Downloads
Wissen
Distributoren
Produktdetails
Downloads
Wissen
Distributoren
Produktdetails
Komponentenliste
Komponentenlistendetails
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 4P Female Straight
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
4 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0.34 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
4.9 mm
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140955462
ETIM
EC001855
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
Downloads
Download Datenpaket
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
Gefällt mir
Gefällt mir nicht
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Sie können uns zusätzlich Ihre Eindrücke mitteilen.
Teilen Sie uns Ihre Eindrücke mit:
Schließen
Absenden
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
0
Vergleichen