Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 00 00 190 600
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
FO kábel
Multimódusú
2x 62,5 / 125 µm
PUR (poliuretán)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 00 00 190 600
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
  • Feliratozás a kábelen HARTING 0000190600 2G62.5/125 OM1 PUR - FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES – WWW.HARTING.COM OC050920- 01 REV B
Verzió
  • Magfelépítés 2x 62,5 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -55 ... +85 °C
    -70 ... +85 °C tárolás/szállítás
  • Kábel átmérője 7 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2.100
  • Nettó tömeg ‌ 36 g/m
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140949256
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás