Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 04 401 2727 00
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Female
Angled entry
Clamping range: 12 ... 16 mm
Notes
Compare
Part number: 61 04 401 2727 00
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozókészletek
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 4/2
Verzió
  • Fajta Anya
  • Verzió Könyökös kábelbevezetés
  • Alkalmazási terület Tápkábelek
  • Csomag tartalma
    Lengő csatlakozóház
    Anya betét
    Tömítő betét
    Kábel tömszelence
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2,5 ... 6 mm²
  • Befogási tartomány 12 ... 16 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140274181
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare