Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 5045
InduCom9 MVB/WTB female PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB female PL1 UNC set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Selectively gold plated
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 5045
InduCom9 MVB/WTB female PL1 UNC set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • エレメント バスインターフェース
  • 仕様 MVB/WTBインターフェース
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • コンタクト数 9
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブルエントリー 2x
  • ロックタイプ 六角ネジ 4-40 UNCネジ
  • 梱包内容
    ブラインドプレート
    圧着フランジ
    圧着フェルール
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導体断面積 AWG 28 ... AWG 20
  • 定格電圧
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • ストリップ 長さ 5 ... 6 mm
  • 締付けトルク
    ≤0.4 Nm ロックネジ
    ≤0.3 Nm カバーネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP40
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 部分金メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 長さ 61.7 mm
  • 31.6 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 68.4 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140216464
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector