Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Suitable for circuit boards
Size: D-Sub 1
Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
Top entry
2x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Coated
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Adecuado para placas de circuitos
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto
  • Material (tornillo) Latón, niquelado
  • Longitud 61,7 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 54 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222311
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27.440.213,00