Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0050 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
weitgehend ölbeständig, silikonfrei
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0050 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M16
    Buchse
    12 + 3-polig
  • Steckverbinder 2 Aderendhülsen
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    weitgehend ölbeständig
    silikonfrei
  • Merkmale flexibel
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Adernaufbau 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Anwendungsgebiet für Hybridfunktion
Anschlussdaten
  • Nennspannung 60 V DC
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -5 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140274884
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060490 Konfektionierte Niederspannungsleitung (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen