Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0700 0001
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hybrid cable (copper / copper)
Halogen-free, UV resistant
4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²
PUR (polyurethane)
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0700 0001
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ ハイブリッドケーブル (銅/銅)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    UV耐性
Version
  • Number of cores 12
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
技術的特性
  • Rated voltage 150 V
  • Transmission characteristics Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • ループ抵抗 ≤ 290 Ω/km
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • 引張り強度 ≤200 N
  • Test voltage Ur.m.s. 0.7 kV
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤14 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications UL style 21523 (80°C / 30 V)
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Net weight ‌ 139 g/m
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140570863
  • ETIM EC001579
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable