Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
23
N.º de referencia: 09 12 008 0727
Han Q 8/0 Coupler Pg16
Han Q 8/0 Coupler Pg16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
para medio prensaestopa Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Poliamida (PA)
Entrada superior
1x Pg 16
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 008 0727
Han Q 8/0 Coupler Pg16
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
23
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han-Compact®
  • Tip carcasă/priză Cablu la carcasa cablului
  • Descriere carcasă/priză pentru semipresetupă Han-Compact®
Versiune
  • Mărime Han-Compact®
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 16
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru aplicaţii industriale
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Policarbonato (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (blocare) Poliamida (PA)
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 29 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140017641
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar