Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 14 001 0501
Han 1Mod Hood Side Entry M25
Han 1Mod Hood Side Entry M25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
Size: Modular Compact
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 14 001 0501
Han 1Mod Hood Side Entry M25
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Compact
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size Modular Compact
  • Version Side entry
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
  • Pack contents 4 screws are included within the delivery
Technical characteristics
  • Tightening torque 1 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 locked condition
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
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
  • Specifications IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 93.09 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124271
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte