Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part number: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Megabit module
Insert, 2x 4 contacts
Fast termination
Female
Contacts: 8 + shielding
Rated current: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Typ modułu Han® Megabit moduł
  • Opis modułu
    Wkład
    2x 4 kontakty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Szybkie przyłączenie
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (ekranowanie) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50467
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 22,3 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140187672
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
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
Instructions
Instruction Leaflett