Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
21
Steckpartner
3
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
154
Artikelnummer: 09 38 006 3101
Han K4/2-BE-CRA
Han K4/2-BE-CRA

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Baugröße: 16 B
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 6 ... 25 mm² Power 0,14 ... 4 mm² Signal
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 38 006 3101
Han K4/2-BE-CRA
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
21
Steckpartner
3
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
154
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 4/2
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 6
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    6 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Signal
  • Bemessungsstrom (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 80 A
  • Bemessungsspannung (Power) 830 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 8 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 72 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140346307
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen