Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Part number: 10 40 291 6508
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Rated current: ‌1,400 A
Complete set
Cable side
Size: 3
2x M50
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP68, IP69
Notes
Compare
Part number: 10 40 291 6508
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de carcaça/base Conjunto completo
  • Descrição da carcaça/base Lado do Cabo
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Tamanho 3
  • Blindagem blindagem 360°
  • Codificação 16 opções de codificação
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M50
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 185 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 1.400 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 3.600 V
    3.600 V
  • Tensão nominal de impulso 20 kV
  • Grau de poluição 4
  • Categoria de sobretensão III
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 25
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP68
    IP69
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    EN 45545
    EN 60137
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare