Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Pieza de repuesto
3
Insertos
287
N.º de referencia: 19 41 110 0272
Han-Eco Mod.10-HSM2-M32-glanded
Han-Eco Mod.10-HSM2-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 110 0272
Han-Eco Mod.10-HSM2-M32-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
287
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 集成電纜緊固件
版本
  • 尺寸 10 B
  • 模組插槽 4
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M32
  • 鎖定類型 雙鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 夾持範圍 13 ... 21 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料(鎖扣)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質 No incluido
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 259.4 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140131323
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar