Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 310 0232
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 310 0232
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Descripción de carcasa/base Z zintegrowaną dławnicą kablową
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Wejście boczne
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Podwójna klamra ryglująca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 13 ... 21 mm
Właściwości materiału
  • Material (carcasa/base)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (czarny)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (jasnoszary)
  • Material (bloqueo)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (czarny)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Exenciones RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 251 g
  • País de origen Niemcy
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140177864
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare