Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
557
Objednací číslo: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 16 B
Kontakty: 32
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
557
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® EE
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 32
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 69 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140049284
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte