Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
15
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
82
Frames
1
Cikkszám: 19 37 003 1250
Han 3M-asgw-QB-M20
Han 3M-asgw-QB-M20

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Felületszerelt ház
Tömítéssel, Nyitott aljú
Méret: 3 A
Egykengyeles
Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
1x M20
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés): FPM
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 37 003 1250
Han 3M-asgw-QB-M20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
15
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
82
Frames
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® M
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Tömítéssel
    Nyitott aljú
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M20
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
  • Csomag tartalma Tömítőcsavarral
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 Tömítőcsavarral
    IP67 Tömítőcsavarral
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 69,5 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140128347
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás