Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
High construction
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR Compact
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 465 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140174375
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder