Matching Products
Matching Products NEW
Contact inserts
10
Hoods/Housings
4
Part number: 09 40 024 9914
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
for female inserts, 4x Han® HC Modular 350
Size: 24 B
Notes
Compare
Part number: 09 40 024 9914
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contact inserts
10
Hoods/Housings
4
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR EasyCon
  • Тип аксессуара Рамка
  • Описание аксессуаров
    для розеток
    4x Han® HC Modular 350
Версия
  • Размер 24 B
  • Содержимое упаковки
    2 распорных болта (AF 7)
    4 винта M4
    4 шайбы SK S4
    4 термоусадочные трубки
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    6 Nm Распорный болт
    1,5 Nm Крепежные винты М4
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Металл
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 258,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140058309
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare