Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5113
Halb-Verschraubung Pg11-Metall
Halb-Verschraubung Pg11-Metall

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelverschraubung
mit einfachem Dichtring
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5113
Halb-Verschraubung Pg11-Metall
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
  • Zubehörbeschreibung mit einfachem Dichtring
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 18
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Verschraubungsgröße Pg 11
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 27,18 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140001862
  • ETIM EC003608
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen