Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 600 1400
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 10m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
bahntauglich
4x AWG 22/7
Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
Kabellänge: 10 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 600 1400
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung bahntauglich
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +85 °C unbewegt
    -25 ... +70 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimaler Biegeradius 6x Kabeldurchmesser
  • Prüfspannung Ueff 1 kV Ader / Ader / Schirm
  • Kopplungswiderstand @ 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Signallaufzeit @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
  • Farbe Kabel blau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50264-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50306-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    NFPA 130 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
    EN 50306-4 Ozonbeständigkeit
    EN 60811-504 Hohe Kältebeständigkeit
    EN 60811-404 Hohe Ölbeständigkeit
    EN 60811-404 Hohe Kraftstoffbeständigkeit
    EN 60811-404 Laugenbeständigkeit
    EN 60811-404 Säurebeständigkeit
    DIN 51900 Geringe Brandlast
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 735 g
  • Nettogewicht ‌ 61 g/m
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85444991
  • GTIN 5713140062313
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen