Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 24 03 016 0002
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
Ha-VIS eCon 3160BT-A2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 016 0002
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 16
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 2 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 2 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Podpora rámce typu Jumbo Ano
  • Oblast použití Použití v interiéru
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌2 A At input
  • Spotřeba energie <1.73 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Pluggable screw contact
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Yes
Technické vlastnosti
  • Kategorie přepětí II
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 1135.800 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
    Porty pro Fast Ethernet 10/100 Mbps (porty RJ45)
    Přenosové standardy: 10BASE-T, 100BASE-TX
    Fyzický přenos: kroucená dvoulinka, kat. 5
    Délka přenosu: 100 m
    Přenosová rychlost 10/100 Mbps
    Auto-negotiation: ano
    Auto-polarity: ano
    Auto-MDI(X): ano
    X
  • Přenosový standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Délka 107.5 mm
  • Šířka 38 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA UL in preparation
  • Schválení CE
  • FCC Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00