Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretán)
Kábelhossz: 50 m
Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 50 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -40 ... +80 °C mozgatott
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤290 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 500 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,13 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.300 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444995
  • GTIN 5713140062184
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás