配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0132
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 20 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0132
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Retardante de chama
    Resistente à luz solar
  • Impressão no cabo HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência da malha ≤ 120 Ω/km
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C Durante a colocação
    -50 ... +80 °C armazenamento/transporte
  • Diâmetro do cabo 6,3 ... 6,7 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    3x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Resistência à torção ≥ 30.000 @ ângulo de torção= ±180°/m
  • Teste a tensão Ur.m.s. 2 kV Fio / fio / blindagem
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.000 g
  • Peso líquido ‌ 68 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140061859
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较