Matching Products
Matching Products NEW
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
Part number: 09 40 034 9924
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
for female inserts, 4x Han® HC Modular 650
Size: 34 HPR
Notes
Compare
Part number: 09 40 034 9924
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR EasyCon
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla wkładów żeńskich
    4x Han® HC Modular 650
Wersja
  • Rozmiar 34 HPR
  • Zawartość opakowania
    Śruba dystansowa 4x (AF 7)
    2x śruba M4
    4x podkładka SK S4
    2 x M4 śruba z łbem stożkowym
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    6 Nm Sworzeń dystansowy
    1,5 Nm Śruby mocujące M4
    1,5 Nm Poprzecznicowe śruby mocujące
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 520,7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140194205
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors