Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 771 1188
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 14m
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 14m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 14 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 771 1188
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 14m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 직선형
버전
  • 케이블 길이 14 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    삼산화안티몬
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 906.8 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140064317
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)