Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 01 441 0050 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Kabel FO
Tryb wielomodowy
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 01 441 0050 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
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
    Tip cablu
    Złącze 1
    Złącze 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 2x ST
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de fibre 2
  • Tip fibră 2G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 5,17 mm
Proprietăţi material
  • Culoare (cablu) Albastru deschis
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140270756
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326