Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
DIN-Signal high current f, 20A screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de tornillo
Corriente nominal: ≤20 A
Contacto hembra para conectores hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatto a vite
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo MH 21 + 5
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Collegamento Fissaggio a vite su barra
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 20 A
  • Forza di inserzione ≤ 10 N
  • Forza di prelievo ≥ 1,6 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41626
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 3 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140215313
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar