Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 02 04 160 1101
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 160
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 61076-4-113
PCB fixing: With fixing flange
Liquid crystal polymer (LCP)
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 02 04 160 1101
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-bus® 64
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 160
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 5
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny
    ‌0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
    ‌0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
    ‌0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
    ‌0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
  • Długość drogi upływu
    ‌0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
    ‌0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
    ‌0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
    ‌0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku
    ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c
    ≤30 mΩ dla rzędów z, d
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 160 N
  • Siła wycofania ≤ 120 N
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z IEC 61076-4-113
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-4-113 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 29,7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140000322
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD Data
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare