Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 777 7755 040
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 4,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 4,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 4 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 777 7755 040
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 4,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯结构 8x AWG 26/19
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • 兼容拖动链 Yes
  • 拉伸强度 ≥ 1.000.000 @ torsion angle= ±180°/m
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Yellow
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    FT2 according to UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)