Conţinut pachet
incl. set de suporturi izolante îmbinate
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,4 Nm Şurub de blocare
0,4 Nm Şurub clemă cablu
Temperatura ambiantă
-55 ... +110 °C
Diametru cablu
11,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Termoplastic
Suprafaţă (carcasă/priză)
Metalizat
Lungime
40 mm
Lăţime
71,3 mm
Înălţime
15 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011