Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Part number: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 78P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Crimp termination
Male
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 78
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.25 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 요소 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 5
  • 컨택트핀 개수 78
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.14 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 AWG 26 ... AWG 24
  • 전선 외부 직경 ≤ 1.38 mm
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Yes
    no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 삼산화안티몬
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 16.588 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140072251
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare