Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Connector
Wave soldering termination
Rated current: 2 A
Female
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 78
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side