Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 61 03 000 5062
Crimp flange for Hood 50P 3,0 - 4,0mm
Crimp flange for Hood  50P  3,0 - 4,0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp flange
D-Sub 5
Inner diameter: 3 mm
Outer diameter: ‌4 mm
Notes
Compare
Part number: 61 03 000 5062
Crimp flange for Hood 50P 3,0 - 4,0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Flangia a crimpare
  • Descrizione degli accessori D-Sub 5
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diametro interno 3 mm
  • Diametro esterno ‌ 4 mm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 5,8 g
  • Paese di origine Ungheria
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140157415
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)