Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
3x1,5mm² PUR black

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewody luzem
Niezmontowane
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe, Ognioodporny, Olejoodporne
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Bezhalogenowe
    Ognioodporny
    Olejoodporne
  • Nadruk na przewodzie Li9Y11Y 3x1,50mm²
Wersja
  • Liczba rdzeni 3
  • Konstrukcja rdzenia 3x 1,5 mm2
  • Ekranowanie Nieekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe ≤ 600 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -15 ... +80 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,8 ... 7,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Cykle gięcia ≥ 4.000.000 @ 10 x wejście kablowe & długość ruchu poprzecznego ≤ 10 m & prędkość ≤ 3 m/s & przyspieszenie ≤ 10 m/s²
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 6 kV
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 1.000 MΩ x km
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50267-2-1
    IEC 60332-2-2
    EN 60811-2-1
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto ‌ 80 g/m
  • GTIN 5713140813533
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare