Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 74 09 400 2454 110
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
Rozmiar: 24 B
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP54
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 74 09 400 2454 110
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria 액세서리
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typy akcesoriów 보호 커버
  • Opis akcesoriów
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
    표면 실장 하우징 지원
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Typ blokowania 나사 잠금
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP54
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (제트 블랙)
  • Materiał (blokady) 스테인리스 강
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0.12 kg
  • Kraj pochodzenia 중국
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140192041
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare