Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 55 266 7820 741
15p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
15p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Low-profile
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 2
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 266 7820 741
15p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Low-profile
  • Описание контактов
    Штампованный
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 2
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
  • Содержимое упаковки 160 штук на ленте
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140219489
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare