Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
Număr articol: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Seturi conectori
Terminaţie IDC
Contacte: 4
PushPull
Material: Termoplastic
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identificare RJ45
  • Element Seturi conectori
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie IDC
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 4
  • Tip blocare PushPull
  • Conţinut pachet incl. priză cu conector RJ 45, ecranare şi presetupă
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,22 ... 0,32 mm² Torsadat
    0,26 ... 0,32 mm² Solid
  • Secţiunea transversală a conductorului
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Torsadat
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Moment de strângere 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 4,5 ... 10 mm
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axă
    5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc
    25 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
    5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 40,9 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140223721
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați