Baulänge -
Automatisch ermittelt aufgrund Ihrer Auswahl.
Strom -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Bauform MH
Kontaktzahl: 24+7
Luft-/Kriechstrecke 4,5/8,0 (1,6/3,0) mm min.
Bauformen D, E und F
Kontaktzahlen: 48, 45, 32, 24
Luft-/Kriechstrecke 3,0 (1,6) / 3,0 mm min.
Bauform H
Kontaktzahl: 15
Luft-/Kriechstrecke 4,5/8,0 mm min.
Kontaktzahl -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Bauform H
Für Steckhülsenanschluss 6,3 x 2,5 oder mit Einlötstiften.
Bauform FM
Federträger: 21 Wickelstifte.
Crimpträger: 24 Federkontakte zum Crimpen.
Bauform MH
Kontaktanordnung -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Bauform MH
Bauform H
Reihenabstand Steckgesicht -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Reihenabstand Anschlusseite -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Anschlussraster 5,08 mm
Bauform -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Ganze Bauf.: 45-polig Keine halbe Bauform
Betriebsstrom 6 A max.
Luft-/Kriechstrecke 1,6/3,0 mm min.
Ganze Bauf.: 15/14+1/13+2-polig
Betriebsstrom 15 A max.
Luft-/Kriechstrecke 4,5/8,0 mm min.
Ganze Bauf.: 24+7-polig Keine halbe Bauform
Betriebsstrom 6A + 15A max.
Luft-/Kriechstrecke 1,6/3,0 + 4,5/8,0 mm min.
Anschlusstechnik -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
passend ins Schalengehäuse.
Anschlüsse für Steckhülse 6,3 x 2,5
(Steckerbreite x Leiterquerschnitt).
Nicht für Einsatz im Schalengehäuse.
Anschlusslänge -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Gerade Einlötstifte
Mögliche Wickelanzahl pro Wickel abhängig vom Durchmesser des Wickeldrahtes.
0,25 mm² : 11 Wickel / 0,5 mm² : 7 Wickel (nach IEC 60352-1)
Anforderungsstufe -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
gemäß IEC 60603-13
400 Steckzyklen, 4 Tage Gastest mit 10 ppm SO2. Messung des Durchgangswiderstandes, danach Sichtprüfung.
Luft-/Kriechstrecke -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Betriebsstrom 6 A max.
Grün: Kriechstrecke. Blau: Luftstrecke.
Betriebsstrom 6 A max. + 15 A max.
Grün: Kriechstrecke. Blau: Luftstrecke.
Betriebsstrom 15 A max.
Grün: Kriechstrecke. Blau: Luftstrecke.
Leiterplattenfixierung -
Automatisch ermittelt aufgrund Ihrer Auswahl.
Voreilende Kontakte -
Automatisch ermittelt aufgrund Ihrer Auswahl.
Anschlussoberfläche -
Automatisch ermittelt aufgrund Ihrer Auswahl.
Bahnklassifizierung -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Befestigung (Flansch) -
Automatisch ermittelt aufgrund Ihrer Auswahl.
Ausführung -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
Ausführung I nach IEC 60603-2.
Passend in Einschubrahmen.
Normergänzende Ausführung
für einfachen Leiterplattenaufbau.
Kontaktart -
Automatisch ermittelt aufgrund Ihrer Auswahl.
Integrierte Kodiermöglichkeit -
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.