HARTING T1 Industrial
  • Face de conexão padronizada internacionalmente conforme IEC 63171-6
  • Para a fabricação de redes de comunicação com viabilidade futura e Single Pair Ethernet padronizadas (SPE) com fiação padronizada conforme ISO / IEC 11801 e TIA 42
  • Projetado para aplicações industriais até condição ambiental M3I3C3E3
  • Atende a todos os requisitos IEEE 802.3 para SPE
  • Design industrial robusto com blindagem 360°, proteção da alavanca de trava e muitos ciclos de conexão
Filters
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Conectores circulares M12
      45
    • Conectores circulares M8
      6
    • HARTING Mini PushPull
      3
    • HARTING T1 Industrial
      71
  • Identificação
    Select a value Reset filter
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • PushPull
      1
    • Slim Design
      1
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Adaptador PCB
      1
    • Conector de PCB
      15
    • Conector do cabo
      2
    • Conjunto para passagem através do painel
      1
    • Conjuntos de cabos
      52
    • Jogos de conectores
      1
  • Especificação
    Select a value Reset filter
    • Angular
      6
    • Pré-montado em ambos os lados
      52
    • Reto
      11
    • Versão curta
      3
    • Versão longa
      2
    • incl. base
      7
    • para montagem frontal
      3
    • para montagem traseira
      4
    • placa de circuito impresso preLink® para módulo T1 Industrial
      1
  • Tipo de contato
    Select a value Reset filter
    • Contato de crimpagem
      2
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Base de embutir
      2
92 products (of 92)
2/4
Compare
0
Sort by
Filters
0