Han-Modular® O conector modular
  • O padrão do mercado para conectores industriais modulares
  • Uso em múltiplas finalidades para dados, sinais e potência
  • Estão disponíveis mais de 50 módulos de conectores
  • Adaptações versáteis asseguram a utilidade futura
  • Usa significativamente menos espaço do que conexões simples
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Insertos
      28
    • Módulos
      302
  • Corrente Nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      22
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 10 A
      42
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 16 A
      44
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      31
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 100 A
      12
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Tensão Nominal
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      44
    • ‌ 1.000 V
      5
    • 2.500 V
      2
    • 16 V
      4
    • 32 V
      18
    • ‌ 32 V
      6
    • 50 V
      28
    • ‌ 50 V
      44
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      16
    • 400 V
      21
    • 500 V
      19
    • 690 V
      11
    • ‌ 690 V
      1
    • 800 V
      2
    • 830 V
      6
    • ‌ 830 V
      5
  • Número de Pólos
    Select a value Reset filter
    • 1
      56
    • 2
      42
    • 3
      19
    • 4
      28
    • 5
      14
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      69
    • 9
      3
    • 12
      14
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      4
    • 42
      2
  • Método de terminação
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      14
    • Terminal mola
      5
    • Terminação Han-Quick Lock®
      10
    • Terminação IDC
      10
    • Terminação com remoção de isolação preLink® IDC
      1
    • Terminação crimpada
      160
    • Terminação de parafuso axial
      42
    • Terminação de parafuso axial / terminação crimpada
      4
    • Terminação de perfuração
      1
    • Terminação parafusada
      8
    • Terminação parafusada M8
      2
    • Terminação rápida
      4
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      6
    • IP20 condição desconectada
      1
    • IP30
      2
    • IP30 condição conectada
      1
330 products (of 330)
1/11
Compare
0
Sort by
Filters
0