Ha-VIS eCon 7000
  • Alto grau de proteção
  • plug-and-play
  • M12 interface
Filters
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
  • Tipo de Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      2
    • Gigabit Ethernet
      1
  • Tensão nominal
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      3
    • 48 V DC
      3
  • Número total de entradas
    Select a value Reset filter
    • 5
      1
    • 10
      2
  • Temperatura de operação
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      3
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65 condição conectada
      3
    • IP67 condição conectada
      3
Compare
0
Sort by
Filters
0