Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 20 91 107 1101
RFID Reader RF-R400, EU
RFID Reader RF-R400, EU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Reader
RF-R400
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 91 107 1101
RFID Reader RF-R400, EU
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Reader
  • Specification RF-R400
Version
  • Fixing DIN rail mounting kit
Technical characteristics
  • Operating temperature -25 ... +55 °C
  • Storage temperature -25 ... +85 °C
  • Relative humidity 5 ... 95 % Non-condensing
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Length 261.3 mm
  • Width 157.3 mm
  • Height 68 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 301489
    EN 50364
    EN 50155
    EN 50121-3-2
    IEC 61373
    EN 60068-2-30
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,172 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84719000
  • GTIN 5713140363397
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Manual
Configuración de descarga
Links
Software
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar