Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 616 0546
Han 16HP Direct/B-HSE-M25
Han 16HP Direct/B-HSE-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 616 0546
Han 16HP Direct/B-HSE-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct B
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 16 B
  • Version Side entry
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
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
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 338 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140182486
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar