Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
7
Tools
4
Accessories
10
N.º de referencia: 09 46 145 4421
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Connector sets
Crimp termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
PushPull
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 46 145 4421
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
7
Tools
4
Accessories
10
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Pack contents Without contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm² Stranded
  • Conductor cross-section AWG 20 ... AWG 12 Stranded
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Tightening torque 1.3 ... 1.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.5 ... 10 mm
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
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
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223653
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar