Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 40 016 9925
Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A
Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Frame
for male inserts, 2x Han® HC Modular 650
Size: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 9925
Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for male inserts
    2x Han® HC Modular 650
Version
  • Size 16 B
  • Pack contents
    2x distance bolt (AF 7)
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
    2x M4 countersunk screw
Technical characteristics
  • Tightening torque
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
  • Material (accessories) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 123 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194175
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN