La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Male connector
Press-in termination
Rated current: 1 A
Contacts: 232
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige