La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable connector
Straight
Female
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm²
Rated current: 2 A
Zinc die-cast
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition