Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 37 000 9912
Han M 3 Gasket (on bottom)
Han M 3 Gasket (on bottom)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de brida
Tamaño: 3 A
FPM
Gris claro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 000 9912
Han M 3 Gasket (on bottom)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han A®
  • Typ příslušenství Těsnění příruby
Verze
  • Velikost 3 A
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) Světle šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 2,55 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 40169300
  • GTIN 5713140055056
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN