Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 18 016 7011
SEK CAB PL. MANG. N-SH AWG28/7 16P 100m
SEK CAB PL. MANG. N-SH AWG28/7 16P 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 100 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09180167008.
N.º de referencia: 09 18 016 7011
SEK CAB PL. MANG. N-SH AWG28/7 16P 100m
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
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 16
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤225 Ω/km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.25 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌75 Ω
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • Net weight 11,080 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024632
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)