La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Male connector
Wrap termination
Rated current: 1 A
Contacts: 6
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Performance level: 3
acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey